欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

蚀刻液(化学蚀刻)

  • 2023.06.07 13:34:04
  • 米思米
  • 2063

 化学冲孔中使用的蚀刻剂(腐蚀性液体),根据金属材料和所需的加工速度不同,其成分和温度也会有所不同。【表1】中显示了用于主要材料的蚀刻剂组成和条件的示例。


【表1】化学蚀刻中所使用的蚀刻液

材料

组成

液温(℃)

加工速度

(mm/分)

Al及其合金

NaOH(150-180g/ℓ)+Al(6-20g/ℓ)

70-80

0.018-0.025

FeCl3(120-180g/ℓ)

50

0.025

HCl(50vol%)+HNO3(5vol%)

50

0.025-0.05

FeCl3(30Be,3.8ℓ)+HCl(38%,34mℓ)

45

-

Cu及其合金

FeCl3(30-40g/ℓ)

50

0.025-0.05

(NH4)2S2O8(8-16g/ℓ)

32-50

0.013-0.025

CuCl2(30-35g/ℓ)

55

0.013-0.015

CrO3(22-30g/ℓ)

50

0.025-0.035

铬Cr

FeCl3(42Be,2vol)+HCl(38%,1vol)

80

-

HCl(38%,3vol)+H2O(7vol)

-

-

金Au

HCl(75vol%)+HNO3(25vol%)

32-38

0.025-0.05

NaCN+H2O2

-

-

Mg

HNO3(12-15vol%)

32-50

0.025-0.05

Mo

H2SO4(25vol%)+HNO3(25vol%)

55

0.025

HNO3(30vol%)+HCl(30vol%)

-

-

Ni及其合金

HNO3(48vol%)+H2SO4(5.5vol%)+H3PO4(11vol%)+HC2H3O2(5.5vol%)

43-50

0.025

FeCl3(34-38g/ℓ)

50

0.013-0.025

HNO3(1vol)+HCl(1vol)+H2O(3vol)

-

-

银Ag

HNO3(50-90vol%)

38-50

0.013-0.025

Fe(NO3)3(30g/ℓ)

55

0.020

CrO3(40g/ℓ)+H2SO4(20mℓ)+H2O(2ℓ)

-

-

钢铁

HNO3(20vol%)+H2SO4(5vol%)+H3PO4(5vol%)

57-70

0.018-0.025

FeCl3(34-38g/ℓ)

50

0.025

HNO3(10-15vol%)

50

0.025

不锈钢

HCl(50vol%)+HNO3(5vol%)+H3PO4(2.5vol%)

65

0.01

FeCl3(34-38g/ℓ)

65

0.02

锡Sn

FeCl3(34-38g/ℓ)

55

-

Ti

HF(10-50vol%)

30-50

0.013-0.025


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities